Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s M-2 Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

201208-M

Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Sauger Breite (in) 0.31
Länge (in) 1.26
Sauger Breite (mm) 8.0
Länge (mm) 32.0
Gewinde (mm) M4 x 0.7
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Spannerzubehör
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ Andruckspindel
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1691698764000
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Back to Top