Manuelle Kniehebelspanner
Popular toggle clamp series with ergonomic handle grip with neoprene spindle, flanged base, and T-handle.

202-T

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 0.93
Haltekraft (lb) 200
Spannarmlänge (in) 1.31
Gewicht (lb) 0.35
Höhe unter Spannarm (mm) 23.6
Maximale Haltekraft (N) 890
Spannarmlänge (mm) 33.3
Gewicht (kg) 0.16
Zusatzverriegelung Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 105
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Stahl
Flankenscheiben 215105
Produktreihe 202
PublishedDate 1725480694000
Handgriff T-Handgriff
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendung - Schweissen Bedingt
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 65
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Montage Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung nicht geeignet
Produkt Typen Standard
Spindelzubehör 202208-M
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top