Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s M Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

202208-M

Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Sauger Breite (in) 0.63
Länge (in) 1.73
Länge (mm) 44.0
Sauger Breite (mm) 16.0
Gewinde (mm) M6 x 1.00
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ Andruckspindel
Produkt Typen Spannerzubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie 202-U|202-UL|202|202-UB|202-B|202-TU|202-T|217-U|217-UB|215-U|215-UB
PublishedDate 1691693989000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Back to Top