Bride de Serrage Manuel
Destaco’s M Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

202208-M

Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 1.73
Largeur capot (in) 0.63
Largeur capot (mm) 16.0
Longueur (mm) 44.0
Filet (mm) M6 x 1.00
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Utilisé avec Modele/Gamme 202-U|202-UL|202|202-UB|202-B|202-TU|202-T|217-U|217-UB|215-U|215-UB
PublishedDate 1691693989000
Type de produit Clamp Accessories
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type d'accessoires Broche avec embout de Pression de néoprène
Back to Top