Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
202943-M
202943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.44
Länge (in)
1.67
Sauger Breite (mm)
11.1
Länge (mm)
42.4
Gewinde (mm)
M6
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Wird verwendet bei Modell/Serie
202-USS|217-USS
Produkt Typen
Spannerzubehör
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top