Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
205943-M
205943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.25
Länge (in)
0.89
Gewinde (mm)
M4
Länge (mm)
22
Sauger Breite (mm)
6.4
Für Spindeldurchmesser (mm)
M4
Produkt Typen
Spannerzubehör
PublishedDate
1686234303000
Wird verwendet bei Modell/Serie
202-SS|205-USS|205-SSS|215-USS|206-SS|206-HSS|6001-MSS|602-MMSS
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/manual_clamps/205943-M.STEP
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top