Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with flanged base and solid bar.

207-S

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarm Breite (in) .25
Spannarmlänge (in) 3.79
Gewicht (lb) 0.68
Höhe unter Spannarm (in) 1.26
Haltekraft (lb) 500.0
Spannarm Breite (mm) 6.35
Maximale Haltekraft (N) 2220.0
Spannarmlänge (mm) 56.4
Höhe unter Spannarm (mm) 32.0
Gewicht (kg) 0.31
Produkt Typen Standard
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 57.0
Handgriff Vertikal
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Spindelhalter 207105
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Bediener Umgebung Normal
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Schweissen Bedingt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 99.0
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Standard-Material Stahl
PublishedDate 1725481488000
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Produktreihe 207
Zusatzverriegelung Nein
Produktzubehör
207105-M
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207105
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top