Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with flanged base and solid bar.

207-S

Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.26
Poids (lb) 0.68
Effort de maintien (lbf) 500.0
Largeur etrier (in) .25
Longueur Etrier (in) 3.79
Hauteur sous étrier (mm) 32.0
Poids (kg) 0.31
Effort de maintien maximum (N) 2220.0
Largeur etrier (mm) 6.35
Longueur Etrier (mm) 56.4
Boulon 207105
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement Normal
Gammes de produits 207
Ouverture poignée (+10°) 57.0
Variation posage pièce Non
Application -Assemblage Excellent/Haut
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Application -Usinage Faible/Bas
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99.0
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Toggle Lock plus Non
Matériel standard Acier
Style d'étrier Bras renforcé
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Fermeture Excellent/Haut
PublishedDate 1725481488000
Style de base de montage Base bridée
Type de produit Standard
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée Verticale
Accessoires de produit
207105-M
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top