Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
213-U-LS-BLK
213-U-LS-BLK
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.65
Haltekraft (lb)
150
Spannarmlänge (in)
1.42
Gewicht (lb)
0.18
Maximale Haltekraft (N)
670
Spannarmlänge (mm)
36
Gewicht (kg)
0.08
Höhe unter Spannarm (mm)
16.5
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
U-Spannarm
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Schweissen
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
60
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktreihe
213
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Spindelzubehör
213208-M
Flankenscheiben
102111
Betriebsablauf
2
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Back to Top