Bride de Serrage Manuel
Low profile, horizontal hold down clamp with U-bar and flanged base.

213-U-LS-BLK

La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 1.42
Hauteur sous étrier (in) 0.65
Poids (lb) 0.18
Effort de maintien (lbf) 150
Effort de maintien maximum (N) 670
Poids (kg) 0.08
Hauteur sous étrier (mm) 16.5
Longueur Etrier (mm) 36
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Usinage Faible/Bas
poignée Horizontal
Toggle Lock plus Non
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Rondelle 102111
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier Barre en U
Type de produit Standard
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Style de base de montage Base bridée
Cycle de travail 2
Matériel standard Acier (Noir)
Assemblage goupille 213208-M
Service environnement Normal
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Travail du bois Excellent/High
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce Non
Application -Assemblage Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°) 60
Gammes de produits 213
Back to Top