Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
217-U-LS-BLK
217-U-LS-BLK
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.92
Gewicht (lb)
0.4
Haltekraft (lb)
200.0
Spannarmlänge (in)
2.31
Spannarmlänge (mm)
58.7
Höhe unter Spannarm (mm)
23.4
Maximale Haltekraft (N)
900.0
Gewicht (kg)
0.18
Produktreihe
217
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör
202208-M
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Standard
Bediener Umgebung
Normal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91.0
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Montage
Sehr gut
PublishedDate
1725394502400
Anwendung - Schweissen
Gut
Handgriff
Horizontal
Flankenscheiben
215105
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
61.0
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top