Bride de Serrage Manuel
Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, flanged base, and U-bar.

217-U-LS-BLK

La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.4
Hauteur sous étrier (in) 0.92
Longueur Etrier (in) 2.31
Effort de maintien (lbf) 200.0
Poids (kg) 0.18
Hauteur sous étrier (mm) 23.4
Effort de maintien maximum (N) 900.0
Longueur Etrier (mm) 58.7
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Gammes de produits 217
Assemblage goupille 202208-M
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Rondelle 215105
Variation posage pièce Non
Ouverture poignée (+10°) 61.0
Style de base de montage Base bridée
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 91.0
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Fermeture Excellent/Haut
Matériel standard Acier (Noir)
poignée Horizontal
PublishedDate 1725394502400
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style d'étrier Barre en U
Toggle Lock plus Non
Type de produit Standard
Service environnement Normal
Application -Travail du bois Excellent/High
Back to Top