Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

220203-M

Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Sauger Breite (in) 0.75
Gewinde (in) 1/2-13
Länge (in) 3.34
Länge (mm) 84.8
Sauger Breite (mm) 19.1
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produkt Typen Spannerzubehör
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie 640-M|640-MR|95050|95060|5130-M|5130-MB|5130-MR|5130-MBR|5133-M|5133-MB|5133-MR|5133-MBR|5150-M|5150-MB|5150-MR|5150-MBR
Zubehör-Typ Andruckspindel
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top