Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s M Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

235208-M

Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 4.72
Sauger Breite (in) 1.02
Länge (mm) 120.0
Gewinde (mm) M10 x 1.50
Sauger Breite (mm) 26.0
Produktreihe Zubehör für Handspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zubehör-Typ Andruckspindel
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Spannerzubehör
PublishedDate 1691696562000
Back to Top