Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s M Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

240208-M

Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Sauger Breite (in) 1.02
Länge (in) 3.11
Gewinde (mm) M10 x 1.50
Länge (mm) 79.0
Sauger Breite (mm) 26.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1691698353000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produkt Typen Spannerzubehör
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ Andruckspindel
Wird verwendet bei Modell/Serie 210-U|2010-UB|2010-UR|2010-UBR|210-UB|210-UR|237-U|235-U|235-UR|235-UB|810-UE|827-UE
Back to Top