Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
250203-M
250203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewinde (in)
5/8-11
Sauger Breite (in)
0.38
Länge (in)
4.42
Länge (mm)
112.3
Sauger Breite (mm)
9.5
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
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
Spannerzubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie
650-M
Back to Top