B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
653
Innere Trägheit (lb-in²)
2
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Axiale Ausgangsleistung (lb)
314
center_distance_in_english
3.25
Radiale Ausgangsleistung (lb)
316
Distanz zum Zentrum (in)
3.25
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
395
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.625
output_radial_capactiry_lb_english
316
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.449
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.179
output_shaft_dia_in_english
0.625
Maximales Drehmoment (in-lb)
764
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
b10_torque_capacity_inlb_english
653
Innere Trägheit (lb-in²)
2
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
maximum_torque_inlb_english
764
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00005
Radiale Ausgangsleistung (N)
1406
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
15.875
Innere Trägheit (kgm²)
0.00059
Innere Trägheit (kgm²)
0.00059
b10_torque_capacity_nm_metric
74
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
45
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
Höhe zur Montagefläche (mm)
92.1
Distanz zum Zentrum (mm)
82.6
Maximales Drehmoment (Nm)
86
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0004
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Durchmesser Montagefläche (mm)
44.5
center_distance_mm_metric
82.55
Axiale Ausgangsleistung (N)
1397
Maximales Drehmoment (Nm)
86
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
74