output_shaft_dia_in_english
0.625
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
395
Diametre arbre de sortie (in)
0.625
Capacité sortie radiale (lb)
316
maximum_torque_inlb_english
764
Inertie Max à 20 Index par mn
1.449
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
Diametre surface de montage (in)
1.8
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
output_radial_capactiry_lb_english
316
b10_torque_capacity_inlb_english
653
Inertie Max (lb-in²)
2
Capacité poussée axiale (lb)
314
Distance du centre (in)
3.25
Inertie Max (lb-in²)
2
Inertie Max à 20 Index par mn
0.179
Couple Maxi (in-lb)
764
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Hauteur surface de montage (in)
3.6
B10 Capactité de couple (in-lb)
653
center_distance_in_english
3.25
Capacité sortie radiale (N)
1406
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Inertie interne (kgm²)
0.00059
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
45
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
center_distance_mm_metric
82.55
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Diametre arbre de sortie (mm)
15.875
Couple Maxi (Nm)
86
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Distance du centre (mm)
82.6
Capacité poussée axiale (N)
1397
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Diametre surface de montage (mm)
44.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0004
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
Hauteur surface de montage (mm)
92.1
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00005
b10_torque_capacity_nm_metric
74
Inertie interne (kgm²)
0.00059
B10 Capactité de couple (Nm)
74
Couple Maxi (Nm)
86