Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.546
b10_torque_capacity_inlb_english
582
Axiale Ausgangsleistung (lb)
314
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
output_radial_capactiry_lb_english
316
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
395
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
center_distance_in_english
2.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.816
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Innere Trägheit (lb-in²)
2
Maximales Drehmoment (in-lb)
672
Radiale Ausgangsleistung (lb)
316
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.625
Innere Trägheit (lb-in²)
2
maximum_torque_inlb_english
672
output_shaft_dia_in_english
0.625
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
582
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Distanz zum Zentrum (in)
2.75
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Maximales Drehmoment (Nm)
76
Axiale Ausgangsleistung (N)
1397
Distanz zum Zentrum (mm)
69.9
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00024
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
15.875
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.00059
Radiale Ausgangsleistung (N)
1406
Innere Trägheit (kgm²)
0.00059
Durchmesser Montagefläche (mm)
44.5
center_distance_mm_metric
69.85
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0019
b10_torque_capacity_nm_metric
66
Maximales Drehmoment (Nm)
76
Höhe zur Montagefläche (mm)
92.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
45
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
66