Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

250P3H20-270

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
output_thrust_axial_capacity_lb_english 314
Capacité sortie radiale (lb) 316
Inertie Max à 20 Index par mn 6.546
Inertie Max (lb-in²) 2
B10 Capactité de couple (in-lb) 582
output_radial_capactiry_lb_english 316
center_distance_in_english 2.75
Diametre surface de montage (in) 1.8
Distance du centre (in) 2.75
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 395
Hauteur surface de montage (in) 3.6
mounting_surface_diameter_in_english 1.75
Capacité poussée axiale (lb) 314
maximum_torque_inlb_english 672
Diametre arbre de sortie (in) 0.625
height_t0_mounting_surface_in_english 3.625
output_shaft_dia_in_english 0.625
Couple Maxi (in-lb) 672
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 395
Inertie Max à 20 Index par mn 0.816
Inertie Max (lb-in²) 2
b10_torque_capacity_inlb_english 582
Couple Maxi (Nm) 76
b10_torque_capacity_nm_metric 66
output_shaft_dia_mm_metric 15.875
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 45
mounting_surface_diameter_mm_metric 44.45
height_t0_mounting_surface_mm_metric 92.075
Capacité poussée axiale (N) 1397
Diametre arbre de sortie (mm) 15.875
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1397
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 45
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0019
output_radial_capactiry_n_metric 1406
Inertie interne (kgm²) 0.00059
Inertie interne (kgm²) 0.00059
Couple Maxi (Nm) 76
Hauteur surface de montage (mm) 92.1
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité sortie radiale (N) 1406
B10 Capactité de couple (Nm) 66
center_distance_mm_metric 69.85
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00024
Diametre surface de montage (mm) 44.5
Distance du centre (mm) 69.9
Modèle de base 250P3H20-270
Mouvement ms
Répétabilité (arcsec) ±19
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Sortie Arbre
Gammes de produits 250P
Gammes 250P
Période d'indexage (deg) 270
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Type de produit Sortie de l'arbre
Précision (arcsec) ±77
Famille Parallel
Stops 3
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Back to Top