Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
8.562
Radiale Ausgangsleistung (lb)
316
Maximales Drehmoment (in-lb)
548
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.625
output_shaft_dia_in_english
0.625
Distanz zum Zentrum (in)
2.75
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Innere Trägheit (lb-in²)
3
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
output_radial_capactiry_lb_english
316
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
571
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.068
Axiale Ausgangsleistung (lb)
314
b10_torque_capacity_inlb_english
571
center_distance_in_english
2.75
Innere Trägheit (lb-in²)
3
maximum_torque_inlb_english
548
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
395
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
output_radial_capactiry_n_metric
1406
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
65
b10_torque_capacity_nm_metric
65
Durchmesser Montagefläche (mm)
44.5
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Maximales Drehmoment (Nm)
62
center_distance_mm_metric
69.85
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
15.875
Höhe zur Montagefläche (mm)
92.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0025
Axiale Ausgangsleistung (N)
1397
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
45
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
Maximales Drehmoment (Nm)
62
Distanz zum Zentrum (mm)
69.9
Radiale Ausgangsleistung (N)
1406
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00031