b10_torque_capacity_inlb_english
571
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
Capacité sortie radiale (lb)
316
Inertie Max (lb-in²)
3
Diametre surface de montage (in)
1.8
Inertie Max à 20 Index par mn
8.562
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Inertie Max à 20 Index par mn
1.068
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
395
maximum_torque_inlb_english
548
B10 Capactité de couple (in-lb)
571
Inertie Max (lb-in²)
3
Diametre arbre de sortie (in)
0.625
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
output_shaft_dia_in_english
0.625
center_distance_in_english
2.75
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Capacité poussée axiale (lb)
314
Couple Maxi (in-lb)
548
Distance du centre (in)
2.75
output_radial_capactiry_lb_english
316
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0025
b10_torque_capacity_nm_metric
65
B10 Capactité de couple (Nm)
65
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
45
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Diametre surface de montage (mm)
44.5
Couple Maxi (Nm)
62
Diametre arbre de sortie (mm)
15.875
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Imperial or Metric Product
Impérial
Couple Maxi (Nm)
62
Capacité poussée axiale (N)
1397
Hauteur surface de montage (mm)
92.1
center_distance_mm_metric
69.85
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00031
Inertie interne (kgm²)
0.00088
Inertie interne (kgm²)
0.00088
Capacité sortie radiale (N)
1406
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Distance du centre (mm)
69.9