maximum_torque_inlb_english
854
output_shaft_dia_in_english
0.625
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Axiale Ausgangsleistung (lb)
314
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
Distanz zum Zentrum (in)
2.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.576
Innere Trägheit (lb-in²)
3
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
395
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Maximales Drehmoment (in-lb)
854
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
36.627
Radiale Ausgangsleistung (lb)
316
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.625
center_distance_in_english
2.75
output_radial_capactiry_lb_english
316
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1628
b10_torque_capacity_inlb_english
1628
Innere Trägheit (lb-in²)
3
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
184
Maximales Drehmoment (Nm)
96
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Distanz zum Zentrum (mm)
69.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
45
center_distance_mm_metric
69.85
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
Durchmesser Montagefläche (mm)
44.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
b10_torque_capacity_nm_metric
184
Maximales Drehmoment (Nm)
96
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00134
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
15.875
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
Axiale Ausgangsleistung (N)
1397
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Höhe zur Montagefläche (mm)
92.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
Radiale Ausgangsleistung (N)
1406