Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

250P6H24-270 II

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 4.576
Inertie Max (lb-in²) 3
Capacité sortie radiale (lb) 316
Distance du centre (in) 2.75
Inertie Max à 20 Index par mn 36.627
Couple Maxi (in-lb) 854
B10 Capactité de couple (in-lb) 1628
b10_torque_capacity_inlb_english 1628
output_radial_capactiry_lb_english 316
output_shaft_dia_in_english 0.625
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 395
output_thrust_axial_capacity_lb_english 314
Capacité poussée axiale (lb) 314
Diametre surface de montage (in) 1.8
Hauteur surface de montage (in) 3.6
center_distance_in_english 2.75
Inertie Max (lb-in²) 3
maximum_torque_inlb_english 854
height_t0_mounting_surface_in_english 3.625
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 395
Diametre arbre de sortie (in) 0.625
mounting_surface_diameter_in_english 1.75
Diametre surface de montage (mm) 44.5
Inertie interne (kgm²) 0.00088
Diametre arbre de sortie (mm) 15.875
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 45
Couple Maxi (Nm) 96
b10_torque_capacity_nm_metric 184
height_t0_mounting_surface_mm_metric 92.075
Inertie Max à 20 Index par mn 0.011
Capacité poussée axiale (N) 1397
Imperial or Metric Product Impérial
Distance du centre (mm) 69.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 45
output_radial_capactiry_n_metric 1406
Capacité sortie radiale (N) 1406
center_distance_mm_metric 69.85
Couple Maxi (Nm) 96
Inertie interne (kgm²) 0.00088
Hauteur surface de montage (mm) 92.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1397
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00134
mounting_surface_diameter_mm_metric 44.45
B10 Capactité de couple (Nm) 184
output_shaft_dia_mm_metric 15.875
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Modèle de base 250P6H24-270_II
Gammes 250P
Période d'indexage (deg) 270
Précision (arcsec) ±77
Famille Parallel
Type de produit Sortie de l'arbre
Répétabilité (arcsec) ±19
Gammes de produits 250P
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Mouvement ms
Sortie Arbre
Stops 6
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top