output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Distanz zum Zentrum (in)
3.25
Maximales Drehmoment (in-lb)
661
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.733
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
Innere Trägheit (lb-in²)
3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.881
b10_torque_capacity_inlb_english
993
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
Innere Trägheit (lb-in²)
3
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
395
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
output_shaft_dia_in_english
0.625
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.625
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
993
output_radial_capactiry_lb_english
316
center_distance_in_english
3.25
Radiale Ausgangsleistung (lb)
316
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Axiale Ausgangsleistung (lb)
314
maximum_torque_inlb_english
661
Durchmesser Montagefläche (mm)
44.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
15.875
Distanz zum Zentrum (mm)
82.6
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
center_distance_mm_metric
82.55
b10_torque_capacity_nm_metric
112
Maximales Drehmoment (Nm)
75
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
Höhe zur Montagefläche (mm)
92.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
45
Maximales Drehmoment (Nm)
75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00021
Radiale Ausgangsleistung (N)
1406
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
112
Axiale Ausgangsleistung (N)
1397
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45