Inertie Max (lb-in²)
3
Inertie Max (lb-in²)
3
Diametre arbre de sortie (in)
0.625
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
output_radial_capactiry_lb_english
316
maximum_torque_inlb_english
661
Distance du centre (in)
3.25
b10_torque_capacity_inlb_english
993
Inertie Max à 20 Index par mn
5.881
Couple Maxi (in-lb)
661
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
Diametre surface de montage (in)
1.8
center_distance_in_english
3.25
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.733
Capacité poussée axiale (lb)
314
output_shaft_dia_in_english
0.625
B10 Capactité de couple (in-lb)
993
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
395
Capacité sortie radiale (lb)
316
Inertie interne (kgm²)
0.00088
Couple Maxi (Nm)
75
center_distance_mm_metric
82.55
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
Capacité poussée axiale (N)
1397
Diametre surface de montage (mm)
44.5
Hauteur surface de montage (mm)
92.1
B10 Capactité de couple (Nm)
112
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Inertie interne (kgm²)
0.00088
b10_torque_capacity_nm_metric
112
Distance du centre (mm)
82.6
Couple Maxi (Nm)
75
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00021
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre arbre de sortie (mm)
15.875
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
45
Capacité sortie radiale (N)
1406
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
output_radial_capactiry_n_metric
1406