Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

250P8H20-270 II

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Distanz zum Zentrum (in) 2.75
output_thrust_axial_capacity_lb_english 314
Durchmesser Ausgangswelle (in) 0.625
Durchmesser Montagefläche (in) 1.8
Maximales Drehmoment (in-lb) 564
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 843
Innere Trägheit (lb-in²) 3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 25.287
center_distance_in_english 2.75
Innere Trägheit (lb-in²) 3
height_t0_mounting_surface_in_english 3.625
Axiale Ausgangsleistung (lb) 314
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 395
Radiale Ausgangsleistung (lb) 316
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 395
output_radial_capactiry_lb_english 316
Höhe zur Montagefläche (in) 3.6
output_shaft_dia_in_english 0.625
b10_torque_capacity_inlb_english 843
mounting_surface_diameter_in_english 1.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 3.158
maximum_torque_inlb_english 564
center_distance_mm_metric 69.85
mounting_surface_diameter_mm_metric 44.45
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 45
Distanz zum Zentrum (mm) 69.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 45
Axiale Ausgangsleistung (N) 1397
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
height_t0_mounting_surface_mm_metric 92.075
Maximales Drehmoment (Nm) 64
Durchmesser Montagefläche (mm) 44.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00092
Innere Trägheit (kgm²) 0.00088
Maximales Drehmoment (Nm) 64
Höhe zur Montagefläche (mm) 92.1
Radiale Ausgangsleistung (N) 1406
output_shaft_dia_mm_metric 15.875
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 95
Innere Trägheit (kgm²) 0.00088
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1397
b10_torque_capacity_nm_metric 95
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.007
output_radial_capactiry_n_metric 1406
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 15.875
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Genauigkeit (arcsec) ±77
Anschläge 8
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Ausgang Welle
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±19
Bewegung ms
Familie Parallel
Produktreihe 250P
Schalt -Periode (Grad) 270
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Serie 250P
Basismodell 250P8H20-270_II
Back to Top