Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

250P8H20-270 II

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 3
Couple Maxi (in-lb) 564
Hauteur surface de montage (in) 3.6
Distance du centre (in) 2.75
b10_torque_capacity_inlb_english 843
mounting_surface_diameter_in_english 1.75
Inertie Max (lb-in²) 3
Capacité sortie radiale (lb) 316
B10 Capactité de couple (in-lb) 843
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 395
Diametre surface de montage (in) 1.8
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 395
Capacité poussée axiale (lb) 314
height_t0_mounting_surface_in_english 3.625
output_radial_capactiry_lb_english 316
Inertie Max à 20 Index par mn 3.158
output_thrust_axial_capacity_lb_english 314
output_shaft_dia_in_english 0.625
maximum_torque_inlb_english 564
Diametre arbre de sortie (in) 0.625
center_distance_in_english 2.75
Inertie Max à 20 Index par mn 25.287
output_shaft_dia_mm_metric 15.875
b10_torque_capacity_nm_metric 95
Couple Maxi (Nm) 64
Capacité poussée axiale (N) 1397
height_t0_mounting_surface_mm_metric 92.075
Diametre arbre de sortie (mm) 15.875
B10 Capactité de couple (Nm) 95
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1397
Inertie Max à 20 Index par mn 0.007
center_distance_mm_metric 69.85
Hauteur surface de montage (mm) 92.1
Couple Maxi (Nm) 64
mounting_surface_diameter_mm_metric 44.45
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie interne (kgm²) 0.00088
Inertie interne (kgm²) 0.00088
Capacité sortie radiale (N) 1406
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00092
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 45
output_radial_capactiry_n_metric 1406
Diametre surface de montage (mm) 44.5
Distance du centre (mm) 69.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 45
Modèle de base 250P8H20-270_II
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Période d'indexage (deg) 270
Répétabilité (arcsec) ±19
Mouvement ms
Précision (arcsec) ±77
Stops 8
Famille Parallel
Gammes 250P
Gammes de produits 250P
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Sortie Arbre
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Type de produit Sortie de l'arbre
Back to Top