Ausgleichselemente

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

300RPP

Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²) 1700
Maximale Last bei 30 U/min (lb) 150
Hublänge (in) 1
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen Rotationsteilehandhaber
Rotationshub (Grad) 120
Produktfunktion Rotationsteilehandhaber
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe 300RPP
Drehung Oszillierend
Back to Top