Pinces de maintien

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

300RPP

LE RPP Cambot manipulateur rotatif est utilisé pour une haute précision et forte capacité, et peut avec d'autres produits Camco Ferguson tel que le convoyeur de précision former un ensemble complet d'automatisation
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course élévation (in) 1
Charge maxi à 30Rpm (lb) 150
Inertie Max à 30Rpm (lb-in²) 1700
Imperial or Metric Product Impérial
Type de produit Convoyeur Rite-Link
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Rotation Oscillant
Course annulaire (deg) 120
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Gammes de produits 300RPP
Back to Top