Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Ausgleichselemente
300RPP90H24-1H24
300RPP90H24-1H24
Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hublänge (in)
1.0
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²)
1700.0
Maximale Last bei 30 U/min (lb)
150.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Produktfunktion
Rotationsteilehandhaber
PublishedDate
1674757620000
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Rotationshub (Grad)
90.0
Produkt Typen
Rotationsteilehandhaber
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Drehung
Oszillierend
Produktreihe
300RPP
Back to Top