Pinces de maintien

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

300RPP90H24-1H24

LE RPP Cambot manipulateur rotatif est utilisé pour une haute précision et forte capacité, et peut avec d'autres produits Camco Ferguson tel que le convoyeur de précision former un ensemble complet d'automatisation
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course élévation (in) 1.0
Charge maxi à 30Rpm (lb) 150.0
Inertie Max à 30Rpm (lb-in²) 1700.0
Imperial or Metric Product Impérial
PublishedDate 1674757620000
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Rotation Oscillant
Gammes de produits 300RPP
Type de produit Manipulateur rotatif
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Course annulaire (deg) 90.0
Back to Top