Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 301 Series pull action latch clamps feature fixed stop capability to automatically limit handle travel at various clamping positions.

301

Ideal für den Einsatz zum Verschließen von Behältern. Handgriff wird über einen festen Anschlag fixiert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.71
Haltekraft (lb) 375.0
mit Öffnungshilfe (in) 3.97
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
Gewicht (kg) 0.32
Maximale Haltekraft (N) 1670.0
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Produkt Typen Verschlußspanner
Produktreihe 301/311
PublishedDate 1675355958000
Standard-Material Stahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 29:1
Verriegelungsplatte Keiner
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Verriegelungsplatte beigestellt Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Back to Top