Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 301 Series pull action latch clamps feature fixed stop capability to automatically limit handle travel at various clamping positions.

301

Utilise pour retenir des couvercles. Possibilité de limiter la course de la poignée de manoeuvre
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 375.0
Sans aide à l'ouverture (in) 3.97
Poids (lb) 0.71
Poids (kg) 0.32
Sans aide à l'ouverture (mm) 101.6
Sans aide à l'ouverture (mm) 101.6
Effort de maintien maximum (N) 1670.0
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1675355958000
Platine Aucun
Gammes de produits 301/311
Style de base de montage Flange
Toggle Lock plus Non
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Platine fournie Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard Acier
Type de produit Verrouillage standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 29:1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top