Manuelle Kniehebelspanner
3031-SS - Controlled Latch Clamp

3031-SS

Dieser Verschlussspanner bietet ein hohes Level an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit. Der innovative Verschlussspanner mit geführtem Haken erlaubt eine schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand. Der interne Übertotpunkt-Mechanismus gewährleistet sichere Verriegelung unabhängig von der Position des Spannunktes.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Max. Bügeleinstellung (in) 0.39
Bügel Einstellung (in) 0.39
Gewicht (lb) 0.65
Haltekraft (lb) 200
mit Öffnungshilfe (in) 0.50
mit Öffnungshilfe (mm) 12.7
Bügel Einstellbereich (mm) 10
Max. Haltekraft (N) 900
Gewicht (kg) 0.3
mit Öffnungshilfe (mm) 12.7
Bügel Einstellung (mm) 10
Maximale Haltekraft (N) 900
Zusatzverriegelung Nein
Produktreihe 3031/3051
Produktart Verschlußspanner
Produkt Typen Verschlussspanner mit geführtem Haken
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Bügel Verstellbereich 10
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 12:1
Ersatzbügel 3031808
Standard-Material Edelstahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top