Manuelle Kniehebelspanner
3031-SS - Controlled Latch Clamp

3031

Dieser Verschlussspanner bietet ein hohes Level an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit. Der innovative Verschlussspanner mit geführtem Haken erlaubt eine schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand. Der interne Übertotpunkt-Mechanismus gewährleistet sichere Verriegelung unabhängig von der Position des Spannunktes.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Max. Bügeleinstellung (in) 0.39
Gewicht (lb) 0.65
Haltekraft (lb) 200
mit Öffnungshilfe (in) 0.50
Bügel Einstellung (in) 0.39
Gewicht (kg) 0.3
Bügel Einstellung (mm) 10
Maximale Haltekraft (N) 900
Bügel Einstellbereich (mm) 10
mit Öffnungshilfe (mm) 12.7
Max. Haltekraft (N) 900
mit Öffnungshilfe (mm) 12.7
Zusatzverriegelung Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE #REF!
Ersatzbügel 3031808
Produktreihe Verschlussspanner für Spritzguss, Montage und Verschlüsse – Serien 3031 und 3051
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Standard-Material Edelstahl
Produkt Typen Verschlussspanner mit geführtem Haken
Bügel Verstellbereich 10
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 12:1
Produktart Verschlußspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top