Bride de Serrage Manuel
3031-SS - Controlled Latch Clamp

3031

Ce nouveau serrage offre un niveau de sécurité et d'utilisation introuvable dans d'autres serrages à bascule. Le mouvement innovant du crochet contrôlé permet un maniement rapide, sûr, à une main. La position décentrée du serrage n'est pas affectée par l'élévation du point de fermeture, rendant ce serrage facile à installer. Le crochet fileté M8 est facilement réglable et peut être remplacé avec des détails personnalisés. Parfait pour des fermetures, des moules ou un serrage de retenue.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Sans aide à l'ouverture (in) 0.50
Reglage Max du crochet (in) 0.39
Reglage crochet (in) 0.39
Poids (lb) 0.65
Effort de maintien (lbf) 200
Reglage crochet (mm) 10
Poids (kg) 0.3
Plage de reglage crochet (mm) 10
Sans aide à l'ouverture (mm) 12.7
Sans aide à l'ouverture (mm) 12.7
Capcité Maxi de maintien (N) 900
Effort de maintien maximum (N) 900
Toggle Lock plus Non
Plage de réglage crochet 10
Type de crochet Ergot en J ajustable
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 12:1
Type de produit Serrages de verrouillage contrôlées
Matériel standard Acier inoxydable
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Gammes de produits Brides de Verrouillage Par Traction - 3031/3051
Style de base de montage Flange
Remplacement croché assemblé 3031808
Back to Top