Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s M-2 Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

305208-M

Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 1.14
Sauger Breite (in) 0.39
Gewinde (mm) M5 x 0.8
Sauger Breite (mm) 10.0
Länge (mm) 29.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ Andruckspindel
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe Zubehör für Handspanner
PublishedDate 1691698965000
Wird verwendet bei Modell/Serie 201-U|201-UB|201-TU|305-U|305-UR|812-U
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Spannerzubehör
Back to Top