Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s M-2 Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

307208-M

Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Sauger Breite (in) 0.75
Länge (in) 1.69
Gewinde (mm) M8 x 1.25
Länge (mm) 43.0
Sauger Breite (mm) 19.0
PublishedDate 1691699427000
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produkt Typen Spannerzubehör
Zubehör-Typ Andruckspindel
Wird verwendet bei Modell/Serie 307-U|307-UR
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CZ
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
283-HTS_TARIFF_CODE 82057000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top