Bride de Serrage Manuel
Destaco’s M-2 Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

307208-M

Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 1.69
Largeur capot (in) 0.75
Longueur (mm) 43.0
Largeur capot (mm) 19.0
Filet (mm) M8 x 1.25
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires Broche avec embout de Pression de néoprène
Utilisé avec Modele/Gamme 307-U|307-UR
PublishedDate 1691699427000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CZ
Type de produit Clamp Accessories
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
283-HTS_TARIFF_CODE 82057000
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Back to Top