Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 311 pull action latch clamps feature a compact design suitable for molding applications and feature automatic fixed stop capability.

311

Ein interner Anschlag begrenzt die Handgriffbewegung in verschiedenen Spannpositionen, wenn der Spanner eingestellt ist.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
mit Öffnungshilfe (in) 3.34
Gewicht (lb) 1.17
Haltekraft (lb) 1200
Gewicht (kg) 0.53
Maximale Haltekraft (N) 5340
mit Öffnungshilfe (mm) 85.9
mit Öffnungshilfe (mm) 85.9
Verriegelungsplatte beigestellt Nein
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Verriegelungsplatte Keiner
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 31:1
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Nein
Produktreihe 301/311
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Verschlußspanner
Standard-Material Stahl
Back to Top