Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
311
311
Great for molding applications. A fixed stop automatically limits the handle travel at various clamping positions
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
Effort de maintien (lbf)
1200
Poids (lb)
1.17
Sans aide à l'ouverture (in)
3.34
Poids (kg)
0.53
Sans aide à l'ouverture (mm)
85.9
Sans aide à l'ouverture (mm)
85.9
Effort de maintien maximum (N)
5340
Toggle Lock plus
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1
Matériel standard
Acier
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Platine
Aucun
Platine fournie
Non
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
Type de produit
Verrouillage standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage
Flange
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
301/311
Back to Top