Camco Schrittschaltgetriebe
D-Series Output Overload Clutch

31D

"D" Type Überlastkupplungen sind konstruiert um an CAMCO Schrittschaltgetrieben mit großen Drehteller Montageflächen eingesetzt zu werden. Die Drehscheibe sitzt direkt auf dem Schrittgetriebe Ausgangsflansch zur Gewährleistung von Stabilität und Genauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Innere Trägheit (lb-in²) 2910.0
Innere Trägheit (lb-in²) 2910.0
zu verwenden mit Schalttellerstärken (in) 1.0
Drehmoment Einstellung (in-lbs) 8500|13000|20000|31000
Innere Trägheit (kgm²) 0.852
Innere Trägheit (kgm²) 0.852
zu verwenden mit Schalttellerstärken (mm) 25.4
Produkt Typen D Typ Flansch - Montage Kupplung
Ausgang Flansch
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
PublishedDate 1674764394000
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Vorhandene Getriebe-Antriebe 1301RD
Familie Overload Clutch
Produktreihe D-Type
Detektor Platte 1|2
Back to Top