Camco Solutions D'Indexage
D-Series Output Overload Clutch

31D

Les limiteurs de couple de type « D » sont conçus pour être montés sur des indexeurs CAMCO avec de larges surfaces de montage de cadran. Le cadran repose directement sur la bride d’entraînement de l’indexeur, permettant de renforcer la stabilité et la précision.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Reglage couple (in-lbs) 8500|13000|20000|31000
Utilisé avec anneau épaisseur (in) 1.0
Inertie Max (lb-in²) 2910.0
Inertie Max (lb-in²) 2910.0
Inertie interne (kgm²) 0.852
Utilisé avec anneau épaisseur (mm) 25.4
Inertie interne (kgm²) 0.852
Type de produit Flange Output
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Index Drive associé 1301RD
Gammes de produits D-Type
PublishedDate 1674764394000
Famille Overload Clutch
Sortie Bride
Plaque de detection 1|2
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Back to Top