Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 324-R Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, U-hook configuration, and Toggle Lock Plus capability.

324-R

Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 500
mit Öffnungshilfe (in) 1.53
Max. Bügeleinstellung (in) 0.44
Gewicht (lb) 0.24
Gewicht (kg) 0.11
mit Öffnungshilfe (mm) 38.7
Maximale Haltekraft (N) 2200
Bügel Einstellbereich (mm) 11.9
mit Öffnungshilfe (mm) 38.7
Zusatzverriegelung Ja
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Vertikal)
Ersatzbügel 324215
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 31:1
Produktreihe 324/334/344/374
Standard-Material Stahl
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Bügel Verstellbereich 11.9
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Verriegelungsplatte 324101
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produkt Typen Verschlußspanner
Back to Top