Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 324-R Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, U-hook configuration, and Toggle Lock Plus capability.

324-R

La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.24
Sans aide à l'ouverture (in) 1.53
Reglage Max du crochet (in) 0.44
Effort de maintien (lbf) 500
Sans aide à l'ouverture (mm) 38.7
Effort de maintien maximum (N) 2200
Plage de reglage crochet (mm) 11.9
Sans aide à l'ouverture (mm) 38.7
Poids (kg) 0.11
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 324/334/344/374
Style de base de montage Flange
Type de produit Crochet en U verticale standard
Plage de réglage crochet 11.9
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 31:1
Toggle Lock plus Oui
Matériel standard Acier
Platine fournie Oui
Type de crochet Ergot en U ajustable (Vertical)
Remplacement croché assemblé 324215
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Platine 324101
Back to Top