Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 324-R Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, U-hook configuration, and Toggle Lock Plus capability.

324-RSS

Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 500
mit Öffnungshilfe (in) 1.53
Max. Bügeleinstellung (in) 0.44
Gewicht (lb) 0.24
Maximale Haltekraft (N) 2200
mit Öffnungshilfe (mm) 38.7
Gewicht (kg) 0.11
mit Öffnungshilfe (mm) 38.7
Max. Haltekraft (N) 2200
Bügel Einstellbereich (mm) 11.9
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Verriegelungsplatte 324101
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Vertikal)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 31:1
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Produktart Verschlußspanner
Standard-Material Edelstahl
Zusatzverriegelung Ja
Produktreihe 324/334/344/374
Bügel Verstellbereich 11.9
Produkt Typen Verschlußspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatzbügel 324915
Back to Top