Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 324-R Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, U-hook configuration, and Toggle Lock Plus capability.

324-RSS

La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.24
Reglage Max du crochet (in) 0.44
Effort de maintien (lbf) 500
Sans aide à l'ouverture (in) 1.53
Sans aide à l'ouverture (mm) 38.7
Plage de reglage crochet (mm) 11.9
Effort de maintien maximum (N) 2200
Poids (kg) 0.11
Capcité Maxi de maintien (N) 2200
Sans aide à l'ouverture (mm) 38.7
Type de produit Crochet en U verticale standard
Plage de réglage crochet 11.9
Gammes de produits 324/334/344/374
Style de base de montage Flange
Platine 324101
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement croché assemblé 324915
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 31:1
Type de crochet Ergot en U ajustable (Vertical)
Platine fournie Oui
Matériel standard Acier inoxydable
Toggle Lock plus Oui
Back to Top