Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

325203

Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 2.84
Sauger Breite (in) 0.75
Gewinde (in) 1/2-13
Länge (mm) 72.1
Sauger Breite (mm) 19.1
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produkt Typen Spannerzubehör
Zubehör-Typ Andruckspindel
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie 5130|5130-B|5130-R|5130-BR|5133|5133-B|5133-R|5133-BR|5150|5150-B|5150-R|5150-BR
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top