Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
330
330
Kleinster Verschlußspanner. Einfache Handhabung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
ohne Öffnungshilfe
1.5
Gewicht (lb)
0.24
Haltekraft (lb)
200
mit Öffnungshilfe (in)
2.3
Max. Bügeleinstellung (in)
0.25
Maximale Haltekraft (N)
900
Gewicht (kg)
0.11
Bügel Einstellbereich (mm)
7.4
ohne Öffnungshilfe (in)
38.1
mit Öffnungshilfe (mm)
59.7
mit Öffnungshilfe (mm)
59.7
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Ersatzbügel
330215
Produkt Typen
Verschlußspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
330/351/371/381
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
17:1
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Stahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannhaken Ausführung
Spannhaken
Bügel Verstellbereich
7.4
Back to Top